配套产品
配套产品
Combinables
7
插芯
23
型号: 09 12 008 0428
Han Q 8/0 Hood Top Entry Adaptalok
Han Q 8/0 Hood Top Entry Adaptalok

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
应用与柔性导管的Adaptaflex PAFS18
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
顶出线
1x PAFS 18
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 12 008 0428
Han Q 8/0 Hood Top Entry Adaptalok
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
插芯
23
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Compact®
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 应用与柔性导管的Adaptaflex PAFS18
版本
  • 尺寸 Han-Compact®
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x PAFS 18
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 25.16 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140017610
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466