电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han-Compact
®
33 50 C00 0275 030
型号: 33 50 C00 0275 030
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 C00 0275 030
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,3m
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
Han Q 4/2 Female Insert Crimp Term
Han HsC Female Crimp Contact Level 2.5 m
Cable Sealing thermoplastic PG16
Han D F CRIMP CONTACT AG
zhn Q 8/0 HOOD SIDE ENTRY PG 16
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Han
®
Q
Identificatie
4/2
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Versie
Kabellengte
3 m
Grootte
Han-Compact
®
Aantal contacten
6
PE-contact
是
Details
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Materiaaleigenschappen
RoHS
符合豁免标准
RoHS-uitzonderingen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
145 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140333604
eCl@ss
27.060.327,00
UNSPSC 24.0
43211600