配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 61 88 201 0609 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch 3,7kW
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch 3,7kW

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Y 分线器
带维护开关, 适用于 3.7 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0609 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch 3,7kW
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
Identifikace
  • Identifikace 4/2
  • Prvek Rozdělovač Y
  • Specifikace
    Se servisním spínačem
    Pro 3,7kW motor
Verze
  • Způsob připojení 笼式弹片接线
  • Počet kontaktů 3
  • Kontakt PE
  • Oblast použití 电源电缆
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 20 ... AWG 12 弹片接线
  • Jmenovitý proud
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 3.7 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Mezní teplota -25 ... +40 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 6 kV
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 聚碳酸酯 (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) 镀银
  • Materiál (kryt) 聚酰胺 (PA)
  • Barva (kryt) RAL 9005(乌黑)
  • Materiál (kabelové vývodky) 热塑性塑料
  • Barva (kabelová vývodka) 黑色
  • Materiál (těsnění) 弹性体
  • Barva (těsnění)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 455,69 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140274228
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303