配套产品
配套产品
型号: 33 50 C10 0274 010
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- st/-PVC, 1m
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- st/-PVC, 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 C10 0274 010
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- st/-PVC, 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® Q
  • Identification 5/0
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
Version
  • Cable length 1 m
  • Size 3 A
  • Number of contacts 5
  • PE contact
  • Details
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Material properties
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.167 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140334649
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600