Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 93 000 7261 XL
Han® S 200 FC CRT 16mm²
Han® S 200 FC CRT 16mm²

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
压接针
母针
额定电流: ≤200 A
铜合金
镀银
导体截面积: 16 mm²
AWG 6
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 93 000 7261 XL
Han® S 200 FC CRT 16mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 200
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 母针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 制造过程 车削针
  • 详细资料 必须使用橡胶套!请单独订购。
技术参数
  • 导体截面积 16 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 6
  • 额定电流 ≤ 200 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 22 mm
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 39.3 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140188815
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás