配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
8
型号: 97 00 000 5626
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Red
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Red

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 97 00 000 5626
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Red
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
8
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 450 Plus
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 弯式
版本
  • 接线方式 压接针
  • 针数 1
  • 编码 C5 (front)
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 储能系统
  • 详细资料 Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 150 mm²
  • 导体截面积 (kcmil) 300 kcmil
  • 额定电流 ‌ 400 A
  • 额定电压 2,000 V
  • 额定脉沖电压 15 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌5 Nm 电缆紧固件
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≤ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 / IP69K 插配状态
    IP67 拔出状态和盖密封
  • 电缆直径 20.4 ... 21.6 mm
材料特性
  • 材料(插针) Copper
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 3001(信号红)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 215.3 g
  • 原产国 中国
  • GTIN 5713141158367
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较