配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
8
型号: 97 00 000 2080
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2080
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
8
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série Han® S
  • Identificação Han® S 450 Plus
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Descrição da carcaça/base Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Número de Pólos 1
  • Codificação C2 (front)
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Sistemas de Armazenamento de Energia
  • Detalhes Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 95 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 3/0
  • Corrente Nominal ‌ 350 A
  • Tensão Nominal 2.000 V
  • Tensão nominal de impulso 15 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Torque de aperto ‌5 Nm Prensa-cabo
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≤ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP67 / IP69K condição conectada
    IP67 condição desacoplada e tampa fechada
  • Diâmetro do cabo 17,4 ... 18,6 mm
Propriedades do material
  • Material (contatos) Copper
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) RAL 2003 (laranja-pastel)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61373 Categoria 1 Classe B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 205 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较