Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Serier
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Kapper/huse
97 00 000 2103
型号: 97 00 000 2103
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括 M10 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2103
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serier
Han® S
Identifikation
Han
®
S 450 Plus
Type af kappe/hus
panelmonteret hus
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
inkl. male kontakt med M10-boltterminering
Version
Termineringsmetode
Skrueterminering
Antal kontakter
1
Kodning
C2 (front)
RC1 (rear)
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Anvendelsesområde
Energilagringssystemer
Tekniske egenskaber
Nominel spænding
2.000 V
Nominel impulsspænding
15 kV
Forureningsgrad
3
Overspændingskategori
III
Isolationsmodstand
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Kontaktmodstand
≤ 0,3 mΩ
Tilspændingsmoment
1,4 ... 1,6 Nm
7,5 ... 8 Nm Kontakter
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Antal genlåsninger
≤ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP67 / IP69K sammenkoblet tilstand
IP67 ikke-sammenkoblet tilstand og dæksel lukket
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Copper
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Materiale (stikhus/hus)
Polyamid (PA)
Farve (kappe/hus)
RAL 2003 (pastel orange)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61373 Kategori 1 klasse B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
160,7 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
eCl@ss
27.440.202,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息