配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
6
饰品
1
型号: 09 11 000 7124
Han TC200 M-contact M8 screw protected
Han TC200 M-contact M8 screw protected

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M8, 带保护端盖
额定电流: ≤200 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7124
Han TC200 M-contact M8 screw protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
6
饰品
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat TC 200
  • Érintkező típusa Screw contact
  • Az érintkező leírása M8 With protective insert
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 70 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 200 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌10 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 72.6 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140936829
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较