登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kontakty
Elektrické
09 11 000 6222
型号: 09 11 000 6222
Han TC200 female contact 50mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤200 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 50 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6222
Han TC200 female contact 50mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
TC 200
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Zásuvka (female)
Výrobní proces
Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
50 mm²
Jmenovitý proud
≤ 200 A
Vnitřní odpor
≤ 0,3 mΩ
Délka odizolování
22,5 mm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Odolnost proti vibracím
Kategorie 2 podle IEC 61373
Odolnost proti rázům
Kategorie 2 podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Hmotnost netto
17 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85359000
GTIN
5713140015333
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Modular®
下载
HARTING News 2020