配套产品
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
型号: 09 11 000 6295
Han TC250 female contact M8-s
Han TC250 female contact M8-s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M8
额定电流: ≤250 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6295
Han TC250 female contact M8-s
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
饰品
1
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 TC 250
  • 접점 유형 스크류 접점
  • 접점 설명 M8
버전
  • 터미네이션 방법 나사고정 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
  • 상세설명 진동 및 충격에 대한 내성은 케이블이 적절한 거리를 사이에 두고 고정되어 있는 경우에만 충족될 수 있습니다. 스트레인 릴리프 간격에 대한 지침은 eCatalogue의 지침(Instruction) 부분에서 확인할 수 있습니다.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 70 mm²
  • 정격 전류 ≤ 250 A
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 조임 토크 ‌10 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 진동 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
  • 쇼크 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 86 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85359000
  • GTIN 5713140937185
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较