Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kontakter
Elektrisk
97 00 000 3011
型号: 97 00 000 3011
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_120mm2_Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 3011
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_120mm2_Au
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
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
TC 300
Kontakttyp
Krimpkontakt
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hona
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
120 mm²
Märkström
≤ 300 A
Kontaktmotstånd
≤ 0.3 mΩ
Avskalningslängd
22.5 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 10,000
Anmärkning om matningscykler
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Vibrationshållfast
Kategori 2 enligt IEC 61373
Stöthållfasthet
Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
HMC镀金
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Kommersiella data
Förpackningsmått
2
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85359000
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522