Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
3
饰品
1
Número de parte: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
螺栓插针
M8, 长版
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
Notes
Compare
Número de parte: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
3
饰品
1
Detalles del producto
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 300
  • 插针类型 螺栓插针
  • 插针端子介绍 M8 长版
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 额定电流 ≤ 300 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌10 Nm
  • 扳手规格 14
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) HMC镀金
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare