6
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 11 000 6550
型号: 09 11 000 6550
Han TC350 male contact 10sqmm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤350 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6550
Han TC350 male contact 10sqmm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
TC 350
Kontakttyp
Krimpkontakt
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hane
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Detaljer
Vibrations- och stöttåligheten kan endast uppfyllas om kablarna är fästa vid rätt avstånd. Instruktioner om utrymmet för dragavlastning finns i dokumentet i eKatalogen under avsnittet Anvisningar.
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
10 mm²
Märkström
≤ 350 A
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Avskalningslängd
19 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Vibrationshållfast
Kategori 2 enligt IEC 61373
Stöthållfasthet
Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
51 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85359000
GTIN
5713140188440
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found