配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 09 11 000 6676
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_120mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_120mm²_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤400 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6676
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_120mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Identification
  • Category 插针
  • Series TC 400
  • Type of contact 压接针
Version
  • Termination method 压接针
  • Gender 母头
  • Manufacturing process 车削针
  • Details 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 120 mm²
  • Rated current ≤ 400 A
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 22.5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • Shock resistance 2 类,符合 IEC 61373 标准
Material properties
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀银
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 78.78 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85359000
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较