Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
7
Tools
6
饰品
1
Artikelnummer: 97 00 000 3481
Han TC650_CT_SMC_F_CRT_50mm2_Ag
Han TC650_CT_SMC_F_CRT_50mm2_Ag

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Bemessungsstrom: ≤650 A
Buchse
Kupferlegierung
versilbert
Leiterquerschnitt: 50 mm²
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 3481
Han TC650_CT_SMC_F_CRT_50mm2_Ag
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
7
Tools
6
饰品
1
Produktdetails
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat TC 650
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Gyártási folyamat Turned contacts
  • Részletek The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 50 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 650 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0,3 mΩ
  • Blankolási hossz 42 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 1B acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 1B acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Kupferlegierung
  • Felület (érintkező) versilbert
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 126.25 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85359000
  • GTIN 5713141105859
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen