配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 11 12 600 1207
Han-Yellock 60 HSM 2xM40
Han-Yellock 60 HSM 2xM40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: Han-Yellock® 60
螺钉锁扣
边出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 600 1207
Han-Yellock 60 HSM 2xM40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han-Yellock®
  • Typ krytu 表面安装底座
Verze
  • Velikost Han-Yellock® 60
  • Verze 边出线
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x M40
  • Způsob zajišťování 螺钉锁扣
  • Oblast použití 适用于工业用途的上壳/底座
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Teplota pro odpojení/zapojení -10 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 压铸锌
  • Povrch (kryt) 粉末涂层
  • Barva (kryt) RAL 7021 (黑/灰)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 446.5 g
  • Země původu 中国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140110267
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较