登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
10
Pótalkatrész
1
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
For industrial applications
11 12 600 1411
型号: 11 12 600 1411
Han-Yellock 60-Hood-M25-gg2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
60
按钮
顶出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 12 600 1411
Han-Yellock 60-Hood-M25-gg2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
10
Piesă de schimb
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
上売/底座
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Yellock®
Lengő csatlakozóház/ház típusa
外壳
Verzió
Méret
Han-
Yellock
®
60
Verzió
顶出线
A kábelek száma
2
Kábelbevezetés
2x M25
Rögzítés típusa
按钮
Alkalmazási terület
适用于工业用途的上壳/底座
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Nyitó/záró hőmérséklet
-10 ... +85 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
压铸铝
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
粉末涂层
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 7021 (黑/灰)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
镍
萘
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Jóváhagyások
CE
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
187 g
Származási ország
德国
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140110366
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
下载
Industrial Connectors Han®