备件
2
插芯
6
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
11 13 600 0302
型号: 11 13 600 0302
Han-Yellock 60 M bulkhead housing, molly
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
60
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 13 600 0302
Han-Yellock 60 M bulkhead housing, molly
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
备件
2
Einsätze
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han-Yellock®
Typ krytu
Průchozí panelový kryt
Verze
Velikost
Han-
Yellock
®
60
Oblast použití
Kryty pro venkovní použití
Obsah balení
Vč. 4 hmoždinek do stěny
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Teplota pro odpojení/zapojení
-10 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Pasivováno
Barva (kryt)
Kovové provedení
Materiál (těsnění)
NBR
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
157,7 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140110571
eCl@ss
27.440.202,00
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
PDF (Italština)
PDF (Korejština)
PDF (Španělština)
PDF (Japonština)
PDF (Holandština)
PDF (Polština)
PDF (Švédština)
PDF (Turečtina)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Zjednodušená čínština)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angličtina)
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®