备件
1
插芯
6
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
11 13 600 0100
型号: 11 13 600 0100
Han-Yellock 60M carrier hood, button
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
中间壳
简易按扭
尺寸: Han-
Yellock
®
60
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 13 600 0100
Han-Yellock 60M carrier hood, button
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
备件
1
插芯
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
上売/底座
Serie de carcasas/bases
Han-Yellock®
Tipo de carcasa/base
中间壳
Descripción de carcasa/base
简易按扭
Versión
Tamaño
Han-
Yellock
®
60
Tipo de bloqueo
按钮
Campo de aplicación
适用于室外用途的上壳/底座
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Límites de temperatura apertura/cierre
-10 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
Superficie (carcasa/base)
钝化
Color (carcasa/base)
RAL 9005(乌黑)
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
聚酰胺 (PA)
不锈钢
Color (bloqueo)
浅橙黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
256.6 g
País de origen
罗马尼亚
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140110540
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®