Han-Yellock®
10 22 600 0003
型号: 10 22 600 0003
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
压接针
插针: 48
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
60
边出线
1x M32
夹持范围: 13 ... 25 mm
注释
比较
型号: 10 22 600 0003
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connector sets
Серия
Han-Yellock®
Тип кабельного кожуха/корпуса
Bulkhead mounted housing
Carrier hood
Shell
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Размер
Han-
Yellock
®
60
Число контактов
48
Версия
Side entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M32
Подробные данные
Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
Ассортимент зажимов
13 ... 25 mm
Свойства материала
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Lead
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
850.7 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140189829
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found