配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
6
型号: 11 05 000 5201
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.37mm²_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.37mm²_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
型号: 11 05 000 5201
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.37mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
6
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Han-Yellock®
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 0,37 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Jmenovitý proud ≤ 20 A
  • Vnitřní odpor ≤ 2 mΩ
  • Délka odizolování 6,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Německo
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较