Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Steckpartner
16
Werkzeuge
12
Артикул: 11 05 000 5202
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.5mm²_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.5mm²_Ag

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Обжимной контакт
Номинальный ток: ≤20 A
Розетка
Медный сплав
Посеребренные
Поперечное сечение проводника: 0.5 mm²
AWG 20
Примечания
Compare
Артикул: 11 05 000 5202
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.5mm²_Ag
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Steckpartner
16
Werkzeuge
12
Информация о компоненте
Название
  • Категория Контакты
  • Серия Han-Yellock®
  • Тип контакта Обжимной контакт
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Производственный процесс Точеные контакты
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 20
  • Номинальный ток ≤ 20 A
  • Сопротивление контактов ≤ 2 mΩ
  • Длина снятия изоляции 6,5 mm
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 0,68 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare