Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Tools
12
Numer Katalogowy: 11 05 000 5102
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.5mm²
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.5mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Prąd znamionowy: ≤20 A
Męski
Stop miedzi
Posrebrzane
Przekrój przewodu: 0.5 mm²
AWG 20
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 11 05 000 5102
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.5mm²
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
16
Tools
12
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria Han-Yellock®
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 20
  • Prąd znamionowy ≤ 20 A
  • Rezystancja styku ≤ 2 mΩ
  • Długość odizolowania 6,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 0,001 kg
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare