Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
17
Combinables
7
Tools
1
Custodie
27
Codice prodotto: 11 05 105 3011
Han-Yellock module M-c, blue
Han-Yellock module M-c, blue

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Modulo
Collegamento a crimpare
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 5015 (blu cielo)
Corrente d'esercizio: ‌20 A
Contatti: 5
Sezione conduttori: 0.14 ... 4 mm²
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Codice prodotto: 11 05 105 3011
Han-Yellock module M-c, blue
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
17
Combinables
7
Tools
1
Custodie
27
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han-Yellock®
  • Elemento Modulo
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Numero di poli 5
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 4 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 20 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 2 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 5015 (blu cielo)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 4,94 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140109766
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Yellock®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta