配套产品
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
型号: 11 12 600 1403
Han-Yellock shell top entry M40
Han-Yellock shell top entry M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
尺寸: Han-Yellock® 60
按钮
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 12 600 1403
Han-Yellock shell top entry M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Yellock®
  • Type kap/behuizing Schaal
Versie
  • Grootte Han-Yellock® 60
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M40
  • Vergrendelingstype Drukknop
  • Toepassingsgebied 适用于工业用途的上壳/底座
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Ontgrendelings-/vergrendelingstemperatuur -10 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) 压铸铝
  • Oppervlak (kap/behuizing) 粉末涂层
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7021 (黑/灰)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 143,8 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140110359
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466