登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
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
Řada
Han
®
1A
33 50 050 0202 020
型号: 33 50 050 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 050 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 2m
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
Type of cable
F-CY-JZ 4G1,5qmm
Connector 1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han 1A-3+PE-c-f shielded
Han D F Crimp Contact Ag AWG 16
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Han
®
1A
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
Han
®
1A Zásuvka (female)
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Odolné proti olejům
Verze
Délka kabelu
2 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4× 1,5 mm²
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
3
Kontakt PE
Ano
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Podrobnosti
Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
10 A
Jmenovité napětí
400 V
Jmenovité napětí vodič-země
300 V
Mezní teplota
-30 ... +80 °C Bez pohybu
-10 ... +80 °C v pohybu
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Průměr kabelu
8,3 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Šedá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140237766
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found