配套产品
配套产品
饰品
2
上売/底座
22
型号: 09 45 200 1560
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
插芯
尺寸: 3 A
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 200 1560
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
上売/底座
22
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier RJ45
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han A®
  • Element Indsatser
  • Funktioner Velegnet til alle PoE-versioner
Version
  • Størrelse 3 A
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkendelser DNV GL
  • PROFINET
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 24,29 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140059511
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522