配套产品
配套产品
Combinables
34
Tools
1
饰品
5
Termination block
4
型号: 20 82 104 0001
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 符合 AIDA
preLink® IDC 绝缘置换连接
公头
插针: 8
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
Dieser Artikel benötigt zusätzlich einen Abschlussblock zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
型号: 20 82 104 0001
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
34
Tools
1
Accessories
5
Termination block
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe
    preLink®
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Komponente Steckverbinder
  • Beschreibung AIDA-konform
Ausführung
  • Anschlussart preLink® Schneidklemmanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Kodierung RJ45
  • Hinweise Beachten Sie bei der Installation eines PROFINET-Systems die PROFINET-Montagerichtlinie.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldurchmesser 5 ... 9,5 mm
  • Vibrationsbeständigkeit 5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit 5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 68 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140135666
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较