登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de placa madre a tarjeta hija
15 22 050 2401 333
型号: 15 22 050 2401 333
Har-flex str f thr 9.05mm 50p PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 22 050 2401 333
Har-flex str f thr 9.05mm 50p PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flex®
Identificación
Signal
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Recto
Características
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
Número de contactos
50
Contenidos del paquete
Muestra
Características técnicas
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de terminación)
1,27 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
1,27 mm
Altura de apilamiento
9,05 mm
Distancia de separación
≥ 0,4 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 0,4 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
< 25 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de desempeño
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Voltaje de prueba U
r.m.s.
0.5 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1,84 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140203457
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found