登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Dataconnectoren
Industrial Ethernet
27 11 161 8001
型号: 27 11 161 8001
Har-link male IDC 10P conn assy kit
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
公连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚酯纤维
黑色
额定电流: 1.5 A
插针: 10
导体截面积: 0.05 ... 0.08 mm²
铜合金
镍表面镀金 界面端
注释
比较
型号: 27 11 161 8001
Har-link male IDC 10P conn assy kit
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
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har
-link
®
Element
Mannelijke connector
Specificatie
Recht
Versie
Aansluitmethode
IDC-klem aansluitng
Aantal contacten
10
Vergrendelingstype
Klikgrendels
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,05 ... 0,08 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 30 ... AWG 28
Contactrijen
2
Contactpitch (aansluitzijde)
2 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2 mm
Nominale stroom
1,5 A
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 35 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 10 N
Uittrekkracht
≥ 2 N
Prestatieniveau
2
steekcycli
≥ 250
Testspanning U
r.m.s.
0,75 kV
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyester
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Au over Ni Contact zijde
Materiaal (kap/behuizing)
Roestvrij staal
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Nettogewicht
8,487 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140148918
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 07