Hoods/Housings
8
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
Han-Modular® 模块
...
模块化框架
框架
09 40 034 9931
型号: 09 40 034 9931
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多12个单模块, a … l
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 40 034 9931
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Gehäusebaureihe
Han
®
HPR EasyCon
Zubehörtyp
Halterahmen
Zubehörbeschreibung
für bis zu 12 Einzelmodule
a … l
Ausführung
Baugröße
34 HPR
Lieferumfang
4x Abstandsbolzen (SW 7)
4x M4 Schraube
4x Sperrkantscheibe SK S4
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
6 Nm Abstandsbolzen
1,5 Nm Befestigungsschrauben M4
Materialeigenschaften
Werkstoff Zubehör
Metall
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
463 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140194496
eCl@ss
27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002310
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found