登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
33 57 211 0205 003
型号: 33 57 211 0205 003
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, AC 版本
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0205 003
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
Hybrid cable-2xFO-SM,+3x2,5qmm PVC
コネクタ 1
Set Han3A LC duplex AC plug SM GOF
コネクタ 2
Set Han3A LC duplex AC plug SM GOF
名称
カテゴリ
系统布线
エレメント
电缆组装
仕様
两端预接
コネクタ 1
Han
®
3 A 金属
LC duplex
コネクタ 2
Han
®
3 A 金属
LC duplex
ケーブルタイプ
混合电缆 (铜线/光纤)
ケーブルの説明
单模
AC 版本
バージョン
ケーブル長さ
20 m
芯線構造
2x 9 / 125 µm
3x 2.5 mm²
技術的特性
ケーブル径
8.8 mm
材料特性
材質 (ケーブル)
PVC
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(b) / 6(b)-II:
铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
5,500 g
原産国
德国
欧州関税番号
85447000
GTIN
5713140151758
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling