配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0024 1000
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 10,0m
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0024 1000
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M16
    Dişi
    12 + 3 kutup
  • Konnektör 2 LP 14 + 3 kutup
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Yağa dayanıklı
    Halojensiz
    Silikon içermez
  • Özellikler
    Son derece esnek
    Sürükleme zinciri uyumlu
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar yapısı 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Uygulama Alanı hibrit fonksiyon için
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim 60 V DC
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +80 °C etkilenmemiş
    -20 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60332-1 Alev geciktirme
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.900 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140274976
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较