配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Hoods/Housings
5
型号: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌400 A
尺寸: 20
插针: 1
导体截面积: 95 ... 150 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
上売/底座
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING ICC
  • Prvek Vložky
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 20
  • Počet kontaktů 1
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 95 ... 150 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 400 A
  • Jmenovité napětí 600 V
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 18 g
  • Země původu Indie
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140491069
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较