配套产品
配套产品
插芯
4
型号: 97 00 000 1515
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
顶出线
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 1515
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
4
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série HARTING ICC
  • Type de capot/embase Coque arrière
  • Description du capot/de l'embase
    Avec presse-étoupe intégré
    Droit
    Version CEM
Version
  • Taille 20
  • Version Sortie verticale
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌12 Nm Presse-étoupe
    ‌15 Nm Coque arrière
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Nombre de reverrouillages ≥ 10
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Plage de serrage 13 ... 17 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
  • Matériau (joint) TPE
  • Couleur (joint) Bleu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Inde
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • eCl@ss 27440224 Boîtier pour connecteurs circulaires
  • UNSPSC 24.0 39121405