配套产品
配套产品
Tools
3
饰品
48
型号: 61 03 001 2015 010
InduCom 25p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o
InduCom 25p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 3
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
40°边出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 2015 010
InduCom 25p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
48
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Название InduCom
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Without internal earth
Версия
  • Размер D-Sub 3
  • Версия 40° side entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Компенсация натяжения кабеля An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Тип блокировки Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
  • заземление Without internal grounding block
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Температура окружающей среды -55 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Материал (винт) Steel, nickel plated
  • Длина 34.7 mm
  • Ширина 53 mm
  • Высота 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 57.66 g
  • Страна изготовления China
  • GTIN 5713140221956
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416