配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
47
型号: 61 03 001 1017 010
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 3
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1017 010
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
47
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja InduCom
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Bez wewnętrznego uziemienia
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Wersja Wejście górne / Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 3
  • Wyprowadzenie przewodu 3x
  • Odciążka kablowa Dodatkowy zacisk kablowy InduCom lub kombinacja kołnierz - tuleja jest dostępna zależnie od stosowanego przewodu.
  • Typ blokowania Śruba sześciokątna ze zintegrowaną podkładką Gwint M3
  • połączenie uziemiające Bez wewnętrznego bloku uziemiającego
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
  • Szczegóły Kod produktu zawiera dwie wtyczki zaślepiające
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,4 Nm śruba pokrywy
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
  • Temperatura otoczenia -55 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Materiał (śruba) Stal, platerowana niklem
  • Długość 42,4 mm
  • Szerokość 53 mm
  • Wysokość 14,8 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 65 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • GTIN 5713140221789
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416