Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
Accessories
48
Objednací číslo: 61 03 001 0017
InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40
InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
S vnitřním uzemněním
Velikost: D-Sub 3
Šroub s rýhovanou hlavou Závit 4-40 UNC
Přívod shora / ze strany
3x
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Stupeň krytí: IP30
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 03 001 0017
InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
Accessories
48
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace InduCom
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu S vnitřním uzemněním
Verze
  • Velikost D-Sub 3
  • Verze Přívod shora / ze strany
  • Počet kabelových vstupů 3
  • Kabelový vstup 3x
  • Odlehčení tahu V závislosti na použití je k dispozici kabelová svorka InduCom nebo kombinace krimpovací příruby a dutinky.
  • Způsob zajišťování Šroub s rýhovanou hlavou Závit 4-40 UNC
  • Zemnicí přípojka S vnitřním uzemňovacím blokem
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
  • Podrobnosti Číslo dílu obsahuje dvě záslepky
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,4 Nm Zemnicí přípojka
    ‌0,4 Nm Šroub krytky
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Okolní teplota -20 ... +90 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Materiál (šroub) Niklovaná ocel
  • Délka 42,4 mm
  • Šířka 53 mm
  • Výška 14,8 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 66,45 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140157668
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte