登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
アクセサリ
51
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
61 03 001 0021
型号: 61 03 001 0021
InduCom 37P T&S-entry spring/slide
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 4
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0021
InduCom 37P T&S-entry spring/slide
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
アクセサリ
51
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
D-Sub
名称
InduCom
フード/ハウジングのタイプ
シェルハウジング
フード/ハウジングの説明
内部接地あり
バージョン
サイズ
D-Sub 4
バージョン
トップ/サイドエントリー
ケーブル・エントリー数
3
ケーブルエントリー
3x
ストレインリリーフ
追加のInduComケーブルクランプまたは圧着フランジ - 使用するケーブルに応じて、フェルールを組み合わせることができます。
ロックタイプ
スプリングロックまたはスライドロック
接地結線
内部接地ブロック付き
2個の部品
はい
分離可能
はい
詳細
部品番号にはダミープラグが2本含まれます
技術的特性
締付けトルク
0.4 Nm 接地結線
0.4 Nm カバーネジ
0.4 Nm ロックネジ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP30
材質
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
材質 (ネジ)
スチール、ニッケルメッキ
長さ
40 mm
幅
69.5 mm
高さ
14.8 mm
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
9.4 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140157712
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling