登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Adatcsatlakozók
Fieldbus
61 03 001 1118
型号: 61 03 001 1118
InduCom 37p 3T-entry hexscrew M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 4
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 1118
InduCom 37p 3T-entry hexscrew M3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
InduCom
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Shell housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
With internal earth
Verzió
Méret
D-Sub 4
Verzió
Top/side entry
A kábelek száma
3
Kábelbevezetés
3x
Törésgátló
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Rögzítés típusa
Hexagonal screw with captive washer Thread M3
földelő csatlakozás
With internal grounding block
2 rész
Yes
Leválasztható
Yes
Részletek
Part number includes two dummy plugs
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0.4 Nm 接地
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
压铸锌
Anyag (csavar)
钢、镀镍
Hossz
52 mm
Szélesség
69.5 mm
Magasság
14.8 mm
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
99 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140157866
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found