Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 66 63 009 5113
InduCom 9 MVB interface PL1, 440, Spl ma
InduCom 9 MVB interface PL1, 440, Spl ma

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Busz interfész
MVB/WTB interfész
Cage-clamp kalitkarugós vezeték-rögzítés
Apa
Méret: D-Sub 1
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
Érintkezők: 9
Vezető keresztmetszete: 0.08 ... 0.5 mm²
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 66 63 009 5113
InduCom 9 MVB interface PL1, 440, Spl ma
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Elem Busz interfész
  • Specifikáció MVB/WTB interfész
Verzió
  • Lezárási mód Cage-clamp kalitkarugós vezeték-rögzítés
  • Fajta Apa
  • Méret D-Sub 1
  • Érintkezők száma 9
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x
  • Rögzítés típusa Hatlapfejű csavar Menet UNC 4-40
  • Csomag tartalma
    Vaklemez
    Krimpelhető karima
    Krimpelhető érvéghüvely
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,08 ... 0,5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Névleges feszültség
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Blankolási hossz 5 ... 6 mm
  • Meghúzási nyomaték
    ≤0,4 Nm rögzítőcsavar
    ≤0,3 Nm fedélszorító csavar
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP40
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,5 kV
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Hossz 61,7 mm
  • Szélesség 31,6 mm
  • Magasság 14,8 mm
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 68,4 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140216549
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás