Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 66 63 009 5113 170
InduCom 9 MVB interface PL1, 440, Spl ma
InduCom 9 MVB interface PL1, 440, Spl ma

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Interfejs BUS
Interfejs MVB/WTB
Przyłącznie typu klatkowego
Męski
Rozmiar: D-Sub 1
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Kontakty: 9
Przekrój przewodu: 0.08 ... 0.5 mm²
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 66 63 009 5113 170
InduCom 9 MVB interface PL1, 440, Spl ma
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Element Interfejs BUS
  • Specyfikacje Interfejs MVB/WTB
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłącznie typu klatkowego
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Liczba kontaktów 9
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 2
  • Wyprowadzenie przewodu 2x
  • Typ blokowania Śruba heksagonalna Gwint 4-40 UNC
  • Zawartość opakowania
    Zaślepka
    Kołnierz zaciskany
    Tulejka zaciskana
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,08 ... 0,5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Napięcie znamionowe
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Długość odizolowania 5 ... 6 mm
  • Moment dokręcający
    ≤0,4 Nm Śruba blokująca
    ≤0,3 Nm śruba pokrywy
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP40
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Powleczone
  • Długość 61,7 mm
  • Szerokość 31,6 mm
  • Wysokość 14,8 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 81 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140216532
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare