登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
128
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
61 03 001 1010 160
型号: 61 03 001 1010 160
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1010 160
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie
D-Sub
Identificación
InduCom
Tipo de capota/base
Base
Descripción de capota/base
Con tierra interna
Versión
Tamaño
D-Sub 1
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Protección contra tirones
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Tipo de bloqueo
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
Conexión a tierra
Con bloque de puesta a tierra interno
2 partes
Sí
Separable
Sí
Características técnicas
Par de apriete
0.4 Nm ground connection
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Propiedades del material
Material (capota/base)
Zinc die-cast
Material (tornillo)
Steel, nickel plated
Longitud
38.6 mm
Anchura
31 mm
Altura
14.8 mm
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Sustancias de la California Proposition 65
Not contained
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
39,1 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140222526
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found