47
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 001 3010 010
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
系列
D-Sub
标识
InduCom
上壳/底座类型
Shell housing
上壳/底座介绍
Without internal earth
版本
尺寸
D-Sub 1
版本
Top entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x
应力消除件
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
锁定类型
Knurled screw Thread M3
接地
Without internal grounding block
2 个组件
Yes
可分离
Yes
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
环境温度
-55 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP30
材料特性
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
材料(螺栓)
Steel, nickel plated
长度
36.9 mm
宽度
31 mm
高度
14.8 mm
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
商业数据
包装尺寸
10
净重
36 g
原产国
Hungary
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140158009
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found