配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 5024
InduCom9 CAN-Bus male PL1 UNC w/o
InduCom9 CAN-Bus male PL1 UNC w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5024
InduCom9 CAN-Bus male PL1 UNC w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada D-Sub
  • Prvek 总线界面
  • Specifikace CAN接口
Verze
  • Způsob připojení 笼式弹片接线
  • Provedení 公头
  • Zarovnání 反向
  • Velikost D-Sub 1
  • Počet kontaktů 9
  • Verze 顶出线
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x
  • Způsob zajišťování 六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Jmenovité napětí
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Délka odizolování 5 ... 6 mm
  • Utahovací moment
    ≤0.4 Nm 锁止螺钉
    ≤0.3 Nm 螺钉保护罩
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP40
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0.5 kV
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) 选择性金镀
  • Materiál (kryt) 压铸锌
  • Délka 61.7 mm
  • Šířka 31.6 mm
  • Výška 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 79.171 g
  • Země původu 中国
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140216709
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403