配套产品
配套产品
型号: 61 03 000 0214 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固夹
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 9 ... 12 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0214 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Aksesuar tipi Kablo kelepçesi
  • Aksesuarın açıklaması D-Sub 1 ... 4
Teknik özellikler
  • Ortam sıcaklığı -20 ... +90 °C
  • Kablo Çapı 9 ... 12 mm
Malzeme özellikleri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 0,01 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140229679
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较