登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
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
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
61 03 000 0214
型号: 61 03 000 0214
InduCom cable clamp for 9 to 37-pole hoo
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固夹
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 9 ... 12 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0214
InduCom cable clamp for 9 to 37-pole hoo
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Aksesuar tipi
Kablo kelepçesi
Aksesuarın açıklaması
D-Sub 1 ... 4
Teknik özellikler
Ortam sıcaklığı
-20 ... +90 °C
Kablo Çapı
9 ... 12 mm
Malzeme özellikleri
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
17,5 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140229686
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found