配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9017
InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.
InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滚花螺钉
螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 002 9017
InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Rändelschraube
  • Zubehörbeschreibung Gewinde M3
Technische Kennwerte
  • Umgebungstemperatur -20 ... +90 °C
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 1,641 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140088085
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400