Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Acessórios
Jumpers de encaixe Han
®
ES Press
09 33 000 9830
型号: 09 33 000 9830
Jumper Along 1x2 red 16A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插入式跳线
1x 2, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 3018 (草莓红)
注释
比较
型号: 09 33 000 9830
Jumper Along 1x2 red 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Série
Han
®
ES Press
Tipo de acessório
Jumper de encaixe
Descrição do acessório
1x 2
Longitudinal
Versão
Detalhes
Ao usar jumpers de encaixe dentro de Han
®
ES Press devem ser usadas carcaças de formato alto.
Características técnicas
Corrente Nominal
16 A
Tensão Nominal
500 V
Tensão nominal de impulso
6 kV
Grau de poluição
3
Tensão nominal conforme UL
600 V
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 1 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 5
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Estanhado
Material (acessórios)
Poliamida (PA)
Cor (acessórios)
RAL 3018 (vermelho-morango)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
5
Peso líquido
1,7 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140192577
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found